Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska walcowe jednorzędowe
NUP2213EG15 - SNR
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
65 mm
D - Średnica zewnętrzna
120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
31 mm
F - Średnica pod rolką
78,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
84,6 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR
104 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
1,4 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
169 kN
C0 - Nośność statyczna
184 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
22,5 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
4200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
6900 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
6,717 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
9,283 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
6,073 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)