Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 36 mm E - Średnica górnej rolki 88,5 mm F - Średnica pod rolką 58,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 64,5 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 162 kN C0 - Nośność statyczna 153 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 18,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 8200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5700 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 53 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 92 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 90,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors