Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP305EAT2XC3U - NTN

NUP305EAT2XC3U

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
E - Średnica górnej rolki54 mm
F - Średnica pod rolką34 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR38 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna49 kN
C0 - Nośność statyczna37,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,55 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR31,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy55 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image