Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
25 mm
D - Średnica zewnętrzna
62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
17 mm
E - Średnica górnej rolki
54 mm
F - Średnica pod rolką
34 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,275 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
49 kN
C0 - Nośność statyczna
37,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
4,55 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
15600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
31,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
33 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
37 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
55,5 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy