Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP308EAT2XU - NTN

NUP308EAT2XU

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
E - Średnica górnej rolki80 mm
F - Średnica pod rolką52 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR57,6 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,188 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna98,5 kN
C0 - Nośność statyczna81,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,95 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem10200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR48 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR82 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy81,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image