• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP309ET2XU - NTN

NUP309ET2XU

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
E - Średnica górnej rolki88,5 mm
F - Średnica pod rolką58,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR64,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,912 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna97,5 kN
C0 - Nośność statyczna98,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu12 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR53 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO66 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image