• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP312EG15 - SNR

NUP312EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
F - Średnica pod rolką77 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR84,3 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR109,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna173 kN
C0 - Nośność statyczna164 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu20 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,214 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,786 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,855 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,428 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,401 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR71 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO86 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR119 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image