Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, bez koszyka z wałeczkami walcowymi, z pierścieniem wewnętrznym, blaszki z obu stron, sferyczny pierścień zewnętrzny
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 20 mm F - Średnica pod rolką 21,5 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 21 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 22 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,222 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 24,1 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 29,1 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 4,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4700 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C