Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Bellows length | 112 mm |
| Fitting position | Roue |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Weight | 0,512 kg |
| Rozmiar wewnętrzny 2 | 75 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 22 mm |
Automotive Compatibility
BMW11 => --BMW33 => --BMW3 Coupe3 Coupe => --BMW3 Series3 Series => --BMW3 Touring3 Touring => --BMW44 => --BMW4 SERIES4 SERIES02/2014 => 01/2016--BMWSERIE 1SERIE 1 II => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --BMWSERIE 3SERIE 3 VI => --BMWSERIE 4SERIE 4 I => --BMWSERIE 5SERIE 5 V02/2005 => 08/2010--BMWX1X1 => --BMWX1X1 I => --BMWX4 SERIESX4 SERIES10/2015 => 02/2018--