Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Z pierścieniem | Sans Bague |
Do napędu NTN | Pour transmission NTN |
Gwint | M20x1 |
średnica uszczelnienia | 67 mm |
średnica przegubu zewnętrznego | 87 mm |
Version | 8 Balls |
Długość | 104 mm |
Długość 2 | 172 mm |
Ilość zębów od strony koła | 33 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
Waga | 2,76 kg |