Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Z pierścieniem | X |
Gwint | M20x1 |
średnica uszczelnienia | 52 mm |
Version | 6 balls |
Długość 2 | 164,5 mm |
Ilość zębów od strony koła | 33 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 25 |
Liczba biegunów enkodera | 29 |
Waga | 2,379 kg |