Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Z pierścieniem | X |
Gwint | M16x1,5 |
średnica uszczelnienia | 60,2 mm |
Version | 6 balls |
Długość 2 | 99,5 mm |
Ilość zębów od strony koła | 38 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 27 |
Liczba biegunów enkodera | 48 |
Waga | 2,935 kg |