Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Do napędu NTN | Pour transmission NTN |
Gwint | M20x1 |
średnica uszczelnienia | 57 mm |
średnica przegubu zewnętrznego | 87 mm |
Version | 6 balls |
Długość | 86 mm |
Długość 2 | 148 mm |
Ilość zębów od strony koła | 23 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 32 |
Waga | 2,58 kg |