Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Do napędu NTN | Pour transmission NTN |
Gwint | M22x1 |
średnica uszczelnienia | 57 mm |
średnica przegubu zewnętrznego | 84 mm |
Version | 8 balls |
Długość | 89 mm |
Długość 2 | 148 mm |
Ilość zębów od strony koła | 27 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
Waga | 2,415 kg |