Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Spindle lenght 82 mm Joint lenght 136 mm Fitting position Avant gauche Gwint M20x1 Do napędu NTN Pour transmission NTN ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 30 Ilość zębów od strony koła 23 średnica uszczelnienia 49 mm średnica przegubu zewnętrznego 76 mm Version 8 balls Weight 1,86 kg
OE Equivalents Renault 391005791R Renault 391006802R Nissan 39100BC600 Renault 391011486R Renault 8200411381 Renault 8201055632 Renault 8201055669 Renault 8201055673 Automotive Compatibility Nissan MICRA MICRA III => - - Nissan MICRA Micra 12/2002 => 03/2006 - - Nissan Note NOTE I 08/2005 => 05/2012 - - Nissan Note Note => - - Renault Clio CLIO III => - - Renault CLIO IV CLIO IV 09/2012 => 09/2016 - - Renault Clio Clio => - - Renault Kangoo KANGOO II => 06/2012 - - Renault MODUS MODUS 12/2008 => 10/2010 - - Renault MODUS MODUS 1 => - - Renault MODUS MODUS 2 => - - Renault TWINGO TWINGO II 10/2010 => 09/2014 - -