Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Gwint | M20x1 |
Weight | 2,205 kg |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
Ilość zębów od strony koła | 23 |
średnica przegubu zewnętrznego | 84 mm |
średnica uszczelnienia | 49 mm |
Długość | 86 mm |
Długość 2 | 145 mm |
Version | 6 balls |
Fitting position | Roue |