Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Z pierścieniem | Avec Bague |
Do napędu NTN | Pour transmission NTN |
Gwint | M20x1 |
średnica uszczelnienia | 52 mm |
średnica przegubu zewnętrznego | 76 mm |
Version | 6 balls |
Długość | 84 mm |
Długość 2 | 137 mm |
Ilość zębów od strony koła | 21 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 28 |
Liczba biegunów enkodera | 26 |
Waga | 1,966 kg |