Referencja OJK58.001
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 136 mm |
| Gwint | M24x1 |
| Weight | 1,85 kg |
| średnica uszczelnienia | 51 mm |
| Fitting position | Roue |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 29 |
| średnica przegubu zewnętrznego | 72 mm |
| Długość | 85 mm |
| Version | 8 Balls |