Referencja OJK59.002
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Gwint | M22x1 |
Ilość zębów od strony koła | 28 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 36 |
średnica uszczelnienia | 59 mm |
Długość | 92 mm |
Długość 2 | 153 mm |
średnica przegubu zewnętrznego | 91 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,66 kg |