• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Przegób zewnętrzny

OJK60.002 - SNR

OJK60.002
Referencja OJK60.002

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
GwintM24x1,5
średnica uszczelnienia511 mm
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego25
Długość 21455 mm
Fitting positionAvant droit
Weight2,219 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaFiat, Alfa Romeo, Abarth46308706Fiat, Alfa Romeo51809992

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlfa RomeoAR8AR802/1980 => 07/1983--Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 2 => --ChryslerDELTADELTA08/2011 => 11/2014--CitroenAXAX 106/1989 => --FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatDOBLODOBLO II => --FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2011 => 08/2015--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO III12/2007 => 07/2018--FiatSTILOSTILO08/2005 => 12/2007--FiatTIPOTIPO II => --LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014--OpelCOMBOCOMBO III09/2011 => 08/2015--VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --