Referencja OJK66.002
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Ilość zębów od strony koła | 25 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
średnica przegubu zewnętrznego | 76 mm |
średnica uszczelnienia | 59 mm |
Długość | 79 mm |
Gwint | M24x1 |
Długość 2 | 133 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,029 kg |