Referencja OJK68.002
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Ilość zębów od strony koła | 29 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
średnica przegubu zewnętrznego | 84 mm |
Długość | 103 mm |
Gwint | M24x1 |
Długość 2 | 161 mm |
średnica uszczelnienia | 56 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,42 kg |