
Referencja OJK68.007
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M20x1 |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| średnica przegubu zewnętrznego | 84 mm |
| średnica uszczelnienia | 52 mm |
| Długość | 88 mm |
| Długość 2 | 147 mm |
| Version | 8 balls |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 2,265 kg |