
Referencja OJK68.013
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
średnica uszczelnienia | 56 mm |
Gwint | M24x1,5 |
Ilość zębów od strony koła | 29 |
Długość 2 | 174 mm |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 36 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 3,239 kg |