Referencja OJK77.007
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Gwint | M22x1 |
Ilość zębów od strony koła | 28 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
średnica przegubu zewnętrznego | 84 mm |
Długość | 85 mm |
średnica uszczelnienia | 58 mm |
Długość 2 | 150 mm |
Version | 8 balls |
Weight | 2,514 kg |
Fitting position | Avant gauche |