Referencja OJK77.010
Nowy
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M22x1 |
| Length 2 (Driveshaft) | 150 mm |
| Weight | 2,696 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Ilość zębów od strony koła | 28 |
| Długość | 85 mm |
| średnica przegubu zewnętrznego | 87 mm |
| średnica uszczelnienia | 58 mm |
| Version | 8 balls |