Referencja OM4017
OM4017
Modele:
Fiat: Idea, Punto, Grande Punto, Stilo, Panda, 500, Bravo, New Punto, Punto Evo, New Panda
Lancia: Ypsilon, Musa
Ford: Ka
Silniki: 1.2 8V, 1.2 16V, 1.4 8V, 1.4 dwupaliwowy LPG, 1.4 Natural Power CNG, 1.2 Easy Power LPG, 1.2 dwupaliwowy LPG, 1.2 Evo
OEM :
1860905000 , 2000004200 , 2000004300 , 2000004400 , 2190754200 , 2190754400 , 2190754500
169A4.000 , 188A4.000 , 199A4.000 , 199A7.000 , 350A1.000
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 2 kg |
Warranty period (years) | 5 |