![ZESTAW NARZĘDZI DO SERWISOWANIA UKŁADU ROZRZĄDU DO SILNIKÓW GRUPY PSA/FIAT 1.4-1.6-2.0-2.2-3.3-3.8](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OM4102-CLA-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mzc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGg0ZS9oZWIvMTAwMDIxNzc2NTQ4MTQvNTE1V3g1MTVIX09NNDEwMi1DTEFfMS5qcGd8NzU0NTZlYjVjNWJiZDkxNTlhZjM5NWIxOWU0YzE5ZjZjOGFiZGI5MjY2ODMxMGVkZmE0NDgxNDJhYWU2NDA4OQ)
OM4102
Modele :
Fiat/Lancia : Ulysse, Ducato, Scudo, Zeta, Phedra
Citroën : Cl, C2, C3, C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C4 Picasso/Grand Picasso, C5, C6, C8, C-Crosser, DS3, DS4, DS5, Berlingo, Jumpy/Dispatch, Jumper/Relay, Nemo, Xantia, Xsara, Xsara Picasso, Evasion/Synergie, Saxo, ZX, XM, AX, C15
Ford : Focus, C-Max, Focus C-Max, Kuga Transit
Land Rover : Evoque, Defender
Mitsubishi : ASX, Outlander 2 , Lancer
Hyundai : Genesis Coupé, IX55, Vera Cruz, Azera, Grandeur, Sonata, Sonica
Kia : Opirus, Sorento
Peugeot: 107, 1007, 206, 206+, 206 cc, 207, 207 cc, 208, 306, 307, 307 cc, 308, 308 cc, 3008, 406, 406 coupé, 407, 407 coupé, RCZ, 4007, 4008, 508, 5008, 607, 806, 807, Partner, Bipper, Expert, Boxer, 106, 605, 205, 405
Silniki: 1.4 HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI, 2.0 TDCI, 2.2 HDI, 2.2 TDCI, 3.3 V6 Essence, 3.8 V6 Essence
1.4 : DV4C (8HP) , DV4C (8HR) , DV4TD (8HT) , DV4TD (8HW) , DV4TD (8HX) , DV4TD (8HZ) , DV4TED (8HS) , DV4TED4 (8HX) , DW4TD (8HZ)
1.6 : DV6ATED (9HX) , DV6ATED4 (9HX) , DV6AUTED4 (9HX) , DV6BTED4 (9HT) , DV6BTED4 (9HW) , DV6BUTED4 (9HT) , DV6C (9HD) , DV6C (9HL) , DV6C (9HR) , DV6D (9HP) , DV6DTED (9HF) , DV6DTED (9HJ) , DV6DTED (9HP) , DV6ETED (9HN) , DV6TED (9HY) , DV6TED4 (9HV) , DV6TED4 (9HW) , DV6TED4 (9HX) , DV6TED4 (9HZ) , DV6TED4B (9HV) , DV6TED4BU (9HS) , DV6TEDB4 (9HS) , DV6TEDB4 (9HV)
2.0 : DW10ATD (RHY) , DW10ATED (RHS) , DW10ATED (RHW) , DW10ATED (RHZ) , DW10ATED4 (RHM) , DW10ATED4 (RHW) , DW10ATED4/L4 (RHT) , DW10BTED (RHX) , DW10BTED/L3 (RHX) , DW10BTED/L3 (RHZ) , DW10BTED4 (RHF) , DW10BTED4 (RHJ) , DW10BTED4 (RHL) , DW10BTED4 (RHR) , DW10C (RHD) , DW10C (RHH) , DW10CTED4 (RH02) , DW10CTED4 (RHC) , DW10CTED4 (RHD) , DW10CTED4 (RHE) , DW10CTED4 (RHH) , DW10JATED4 (RHM) , DW10JATED4 (RHW) , DW10JTED4 (RHW) , DW10TD (RHY) , DW10TD (RHZ) , DW10UTD (RHV) , DW10UTED4 (RHG) , DW10UTED4 (RHK) , DW10FD (AHX)
2.2 : DW12ATED (4HX) , DW12ATED (4HZ) , DW12ATED4/L4 (4HW) ,DW12BTED4 (4HK), DW12BTED4 (224DT), DW12BTED4 (4HN), DW12BTED4 (4HP) , DW12BTED4 (4HR) , DW12BTED4 (4HS) , DW12BTED4 (4HT) , DW12BTED4 (4HX) , DW12BTED4/L4 (4HW) , DW12CTED4 (4HL), DW12TED4 (4HX) , DW12UTED (4HY) ,
3.3-3.8 V6 : G6DA , G6DB , G6DC
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 1,95 kg |
Warranty period (years) | 5 |