NARZĘDZIE DO NITOWANIA I ROZKUWANIA ŁAŃCUCHÓW ROZRZĄDU - CLA
Engine accessories
OM4150
Pozwala na nitowanie i rozkuwanie łańcuchów rozrządu w większości pojazdów, łańcuchów napędowych w quadach i motocyklach…
Specyfikacje:
- otwór montażowy: 42mm
- długość nitonakrętek: regulowana do 25mm
- napęd sześciokątny 22 i 14mm
Zawiera:
- narzędzie do rozkuwania łańcucha
- 4 końcówki do rozkuwania łańcucha: 3, 3, 4, 5mm
- 1 końcówka nitownicy łańcucha
- 2 płytki montażowe
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 1,2 kg |