KOMPLETNY ZESTAW NARZĘDZI DO SERWISOWANIA UKŁADU ROZRZĄDU W SILNIKACH GENERACJI 2©, GRUPA PSA - CLA
Timing tool kit
OM6210
Modele:
PSA: 1007, 108, 206, 206 CC, 207, 207cc, 208, 2008, 301, 307, 308, 308cc, 308, 3008, 407, 407 Coupé, 5008, 607, Partner III
C2, C3, C3 Picasso, C3, C3111, C4, C4 Picasso, C4, C4 Picasso, Grand Picasso, C5 II, C5 III, C6, Berlingo III, DS3, DS3 Cab, C-Elysée, Xsara Picasso
Mini: One (R56), Mini Cooper (R55/R56), Mini Cooper S (R55/R56), Cooper/S, Mini One, Clubman
Jaguar: S-Type, XF, XJ, XJ6
Land Rover: Range Rover Sport, Discovery 3 & 4
Silniki: 1.0, 1.2i, 1.4, 1.4 VTI, 1.6, 1.6 VTI, 1.6 THP, 1.6 diesel,1.8, 2.0, 2.5, 3.0 L, 2.7 D/TDV6/HDi/TDVi
276DT , 306DT , 5FS (EP6) , 8FR (EP3) , 8FS (EP3) , 9HY , 9HZ , AJ-V6D , B18A , B20 , B20/A , B20B , D20CTED4 (X8Z) , DT17BTED4 (UHZ) , DV6TED4 (9HX) , EB0 , EB2 , EB2DT , EB2DTS , EB2F , EP3 (8FS) , EP6 (5FW) , EP6DT (5FX) , EP6DTS (5FY) , HM01 , HM02 , HMT , HMY , HMZ , HN01 , HN02 , HNY , HNZ , N12B14AB , N12B16A , N14B16A , N46B18 , N52K , SDV6 , TDV6 , W16D16 (9HZ) , W16D16UO , ZM01 , ZMZ
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 7,8 kg |