ZESTAW DO MONTAŻU I DEMONTAŻU ALUMINIOWEJ PIASTY - CLA
Wheel bearing tools
OM8035
Zestaw został zaprojektowany specjalnie do demontażu piast i łożysk w zawieszeniach wielowahaczowych w pojazdach koncernu VAG.
Przeznaczony do łożysk kompaktowych dwurzędowych, w których należy zdemontować piastę, a następnie łożysko.
Demontaż zwrotnicy nie jest konieczny!
Stalowe łożysko jest zazwyczaj bardzo ciasno osadzone w aluminiowej obudowie, co niezwykle utrudnia jego demontaż. Stosowanie młotka bezwładnościowego wiąże się z ryzykiem uszkodzenia elementów zawieszenia. Co więcej, mikropęknięcia na aluminiowej obudowie mogą powodować jej rozerwanie.
Przy pomocy tego specjalistycznego narzędzia, elementy można bezpiecznie zdemontować bezpośrednio w pojeździe.
Narzędzie umożliwia
- demontaż łożysk
- montaż i demontaż piast
Rozmiar: 1/2 szuflady.
Zastosowania:
- Audi: A4 (2000-), A5 (2007-), A6 (1997-), A7 (2010-), A8 (1994-), Q5 (2008-), R8 (2007-)
- Seat Exeo (2008-)
- VW Passat (2003-)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 7,7 kg |