
Referencja OM9259
OM9259
Klucze zostały specjalnie zaprojektowane do pracy przy trudno dostępnych nakrętkach kół pasowych i napinaczach paska.
Kompaktowy rozmiar.
12 pans.
Zawiera:
- klucz w kształcie litery L Ø19mm
- klucz w kształcie litery L Ø17mm
- klucz w kształcie litery L Ø16mm
- klucz w kształcie litery L Ø15mm
- klucz w kształcie litery L Ø13mm
Dostępne wersje:
- SA9264: klucz prosty Ø10
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Warranty period (years) | 5 |
Weight | 1,571 kg |