PNEUMATYCZNY KOMPRESOR SPRĘŻYNOWY O WZMOCNIONEJ OBUDOWIE ZE SZCZĘKĄ RUCHOMĄ - CLA
Suspension tools
OP3221
Specjalnie zaprojektowany, aby dopasować się do szeroko rozstawionych sprężyn i sprawić, że idealnie utrzymają się na miejscu.
Dzięki innowacyjnemu systemowi przegubowemu, automatyczna regulacja następuje w momencie ściśnięcia sprężyny.
Zgodność 2006/42CE.
Specyfikacje:
- ciśnienie robocze 6bar/max 10bar
- siła kompresji 2452kg
- instrukcje dotyczące obsługi i koserwacji.
- kolor: szary
- dolna podkładka dwupozycyjna regulowana (np. amortyzator o długim skoku Chrysler, Dodge RAM...)
Zawiera:
- OP2003: górne szczęki przegubowe
- SA6904: dolna podkładka 125-205mm
- SA6916: wzmocniona dolna podkładka 78-130mm
- SA6906: wspornik zabezpieczający przed upadkiem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Długość | 847 mm |
| Wysokość | 1600 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Szerokość 1 | 628 mm |
| Weight | 95 kg |