OP3241
Zaprojektowany specjalnie, aby dopasować się do sprężyn amortyzatorów kolumny MacPhersona za pomocą innowacyjnego systemu przegubowego dolnej podkładki, który umożliwia ułożenie lewego lub prawego zwoju sprężyny. Stosowany do sprężyn o średnicy od Ø78 do Ø205mm.
Wysuwana podkładka umożliwia również blokadę poprzez kolumnę MacPhersona w imadle o średnicy Ø75mm.
Sprężyna jest zaciskana przez dwie szczęki przegubowe, zamontowane na dwóch niezależnych wysięgnikach, które w sposób naturalny dopasowują się do spiralnego ruchu sprężyny.
Kompatybilne z pojazdami elektrycznymi.
Specyfikacje:
- siła kompresji : 4000kg
- skok : 380mm
- wbudowana siatka ochronna wykonana z poliwęglanu o wysokiej wytrzymałości
- zabezpieczenie pneumatyczne podczas otwierania siatki i przy sterowaniu pedałem
- ciśnienie robocze : 8bar/maksymalne 10bar
- zgodność 2006/42CE
- wymiary: wys.1731xdł.957xszer.625mm
- masa: 110kg
Zawiera:
- OP2003: szczęki przegubowe
- SA6906: wspornik zabezpieczający przed upadkiem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Długość | 957 mm |
| Wysokość | 1731 mm |
| Szerokość 1 | 625 mm |
| Weight | 185 kg |