• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

PNEUMATYCZNY KOMPRESOR SPRĘŻYNOWY 4T - CLA

PNEUMATYCZNY KOMPRESOR SPRĘŻYNOWY 4T - CLA

Suspension tools

OP3241

 

Zaprojektowany specjalnie, aby dopasować się do sprężyn amortyzatorów kolumny MacPhersona za pomocą innowacyjnego systemu przegubowego dolnej podkładki, który umożliwia ułożenie lewego lub prawego zwoju sprężyny. Stosowany do sprężyn o średnicy od Ø78 do Ø205mm.
Wysuwana podkładka umożliwia również blokadę poprzez kolumnę MacPhersona w imadle o średnicy Ø75mm.
Sprężyna jest zaciskana przez dwie szczęki przegubowe, zamontowane na dwóch niezależnych wysięgnikach, które w sposób naturalny dopasowują się do spiralnego ruchu sprężyny.

Kompatybilne z pojazdami elektrycznymi.

 

Specyfikacje:
- siła kompresji : 4000kg
- skok : 380mm
- wbudowana siatka ochronna wykonana z poliwęglanu o wysokiej wytrzymałości
- zabezpieczenie pneumatyczne podczas otwierania siatki i przy sterowaniu pedałem
- ciśnienie robocze : 8bar/maksymalne 10bar
- zgodność 2006/42CE
- wymiary: wys.1731xdł.957xszer.625mm
- masa: 110kg

 

Zawiera:
- OP2003: szczęki przegubowe
- SA6906: wspornik zabezpieczający przed upadkiem

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Długość957 mm
Wysokość1731 mm
Szerokość 1625 mm
Weight185 kg