Referencja OS5105
OS5105
Specyfikacje:
- łatwa regulacja z pomocą śruby 3/8"
- 12 par wymiennych końcówek:
proste: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
kąt 45°: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
kąt 90°: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Długość | 305 mm |
| Warranty period (years) | 2 |
| Maximum opening | 74 mm |
| Weight | 1,59 kg |