Koszyk igiełkowy

PK35X49X248X1 - NTN

PK35X49X248X1

Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na czopie korbowym, koszyk obrabiany maszynowo

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami35 mm
Ew - średnica górnych rolek49 mm
Bc - Szerokość klatki24,8 mm
Waga0,115 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego53,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego63,5 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni24,8 mm