Gama systemów smarowania wielopunktowego POLIPUMP składa się z kilku różnych modeli:
- Napięcie: 12 lub 24 woltów V DC (prąd stały)
 - Maksymalna ilość punktów wylotowych: 12, 24 lub 35
 
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Typ jazdy | Przekładnia redukcyjna | 
| Pojemność | 2 do 4 litrów | 
| Regulacja dystrybucji | 12 trybów | 
| Liczba wyjść | 24 | 
| Rodzaj użytego smaru | 00 à 2 | 
| Maks ciśnienie | 50 bar | 
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C | 
| Min temperatura użytkowania | -10 °C | 
| Napięcie | 12 V | 
| IP | IP65 | 
| Długość | 240 mm | 
| Szerokość | 223 mm | 
| Wysokość | 291 mm | 
| Waga | 3,4 kg |