Automatyczne smarownice wielopunktowe

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-IND._0888275 - SNR

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-IND._0888275

Gama systemów smarowania wielopunktowego POLIPUMP składa się z  kilku różnych modeli:

  • Napięcie: 12 lub 24 woltów V DC (prąd stały)
  • Maksymalna ilość punktów wylotowych: 12, 24 lub 35

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Typ jazdyPrzekładnia redukcyjna
Pojemność2 do 4 litrów
Regulacja dystrybucji12 trybów
Liczba wyjść35
Rodzaj użytego smaru00 à 2
Maks ciśnienie35 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Min temperatura użytkowania-10 °C
Napięcie24 V
IPIP65
Długość240 mm
Szerokość223 mm
Wysokość291 mm
Waga3,4 kg