Gama systemów smarowania wielopunktowego POLIPUMP składa się z kilku różnych modeli:
- Napięcie: 12 lub 24 woltów V DC (prąd stały)
- Maksymalna ilość punktów wylotowych: 12, 24 lub 35
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Typ jazdy | Przekładnia redukcyjna |
| Pojemność | 2 do 4 litrów |
| Regulacja dystrybucji | 12 trybów |
| Liczba wyjść | 35 |
| Rodzaj użytego smaru | 00 à 2 |
| Maks ciśnienie | 35 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Min temperatura użytkowania | -10 °C |
| Napięcie | 24 V |
| IP | IP65 |
| Długość | 240 mm |
| Szerokość | 223 mm |
| Wysokość | 291 mm |
| Waga | 3,4 kg |