Powrót

QJ309MA - SNR

QJ309MA

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 45 mm
Diamètre Extérieur D 100 mm
B 25 mm
r1s min 1,5 mm
Kąt styku α 35 °
Materiał koszyka Laiton
Waga 1,025 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 95 kN
Nośność statyczna (C0) 75 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 3,4 kN
Nref 5700 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -40 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

ra max 1,5 mm
Da max 91 mm
Da min 86,7 mm
Product classification image