Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 60 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 130 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 31 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| α - Kąt styku | 30 ° |
| Materiał koszyka | Laiton |
| Waga | 2,18 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 135 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 198 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 8,5 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 118 mm |
| Da min - Minimalna średnica ramienia OR | 75 mm |