Zestaw łożysk kół

R140.06 - SNR

R140.06

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.40918.S02
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionTrain avant
Szerokość 148 mm
Rozmiar wewnętrzny 149 mm
Weight1,2 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Moment dokręcania 1360 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel4403023Renault, R.V.I.7701206740Vauxhall, Opel9111023

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I => --OpelMOVANOMOVANO I => --RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 05/2004--RenaultMasterMASTER II08/1997 => --RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultMaster T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage)Master T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage) => --VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2006--VauxhallMOVANOMOVANO I => --