• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R140.25 - SNR

R140.25

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Zaślepka
  • Nakrętka
  • Pierścień uszczelniający

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
Fitting positionTrain arrière
Szerokość 117 mm
Rozmiar wewnętrzny 132 mm
Weight0,415 kg
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 2 (wheel)15 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault7701461730

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989--