• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R140.34 - SNR

R140.34

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 118 mm
Rozmiar wewnętrzny 134 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)65 mm
Weight0,475 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaChevrolet00457049Chevrolet07450697Hyundai51701-44030Hyundai51703-4A000Hyundai51750-4F000Hyundai52710-4F400MitsubishiMB109564MitsubishiMB109565

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaChevroletBlazer - 5 Terrain Cab wagon closedBlazer - 5 Terrain Cab wagon closed => --ChevroletBlazer - CS Terrain Cab wagon closedBlazer - CS Terrain Cab wagon closed => --ChevroletBlazer - CT Terrain Cab wagon closedBlazer - CT Terrain Cab wagon closed => --ChevroletD10 - C Pick up TruckD10 - C Pick up Truck => --ChevroletD20 - CH20 Pick up TruckD20 - CH20 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 6 Pick up TruckS10 - 6 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 6/7 Pick up TruckS10 - 6/7 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 7 Pick up TruckS10 - 7 Pick up Truck => --ChevroletS10 - C Pick up TruckS10 - C Pick up Truck => --HyundaiH 100H 100 => --HyundaiH-1 VanH-1 Van => --HyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II_III => --HyundaiH100H100 => --HyundaiH100 BusH100 Bus => --HyundaiH100 Platform/Chassis | BAKKIEH100 Platform/Chassis | BAKKIE => --HyundaiH100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACEH100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACE => --HyundaiPORTERPORTER => --HyundaiPORTER Platform/Chassis | BAKKIEPORTER Platform/Chassis | BAKKIE => --HyundaiSATELLITESATELLITE I12/1997 => 11/2007--HyundaiSATELLITESATELLITE II08/2006 => 04/2007--JacREFINE M3REFINE M3 => --JacREFINE M4REFINE M4 => --JacREFINE M5 IREFINE M5 I => --JacREFINE M5 IIREFINE M5 II => --MGMGMG12/2001 => 11/2007--MitsubishiDelicaDelica => --MitsubishiLL => --MitsubishiL 300 / DELICA II Platform/ChassisL 300 / DELICA II Platform/Chassis => --MitsubishiL 300 III BusL 300 III Bus => --MitsubishiL 300 III VanL 300 III Van => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200L200 I02/1990 => 02/2001--MitsubishiL300L300 => --MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 01/1998--