Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- LM.102949/910
- EC.41025.H106
- Usczelniacz (x2)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Rozmiar zewnętrzny 1 | 63 mm |
Rozmiar zewnętrzny 2 | 73 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 38 mm |
Rozmiar wewnętrzny 2 | 45 mm |
Szerokość 1 | 17 mm |
Szerokość 2 | 19 mm |
Waga | 0,62 kg |
Typ łożyska | EC |