Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Szpilka
- Usczelniacz (x2)
- Łożysko koła
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | BFC |
| Fitting position | Avant gauche |
| Szerokość 1 | 51 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 54 mm |
| Weight | 2,09 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 96 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 160 mm |
| Car rim, number of holes | 4 |