• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R141.58 - SNR

R141.58

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Usczelniacz (x3)
  • Dystans
  • Łożysko koła
  • Uszczelka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Weight1,2 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => --ToyotaHIACE III VanHIACE III Van => --ToyotaHiluxHILUX IV07/2008 => 07/2011--ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHiluxHilux07/2008 => 07/2011--ToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --