• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R141.66 - SNR

R141.66

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • JLM.104948/910
  • LM.102949/910
  • Uszczelka
  • Usczelniacz

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 121 mm
Rozmiar wewnętrzny 150 mm
Weight0,85 kg
External diameter 1 (wheel)82 mm
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)19 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 06/2003--ToyotaCamryCamry07/2001 => 06/2003--ToyotaDynaDYNA 107/2001 => 11/2010--ToyotaDynaDYNA 207/2001 => 01/2015--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHiluxHILUX I07/1983 => 07/1994--ToyotaHiluxHILUX II07/1983 => 07/1997--ToyotaHiluxHILUX III07/1997 => 07/2001--ToyotaHiaceHiace07/1989 => 07/2006--ToyotaHiluxHilux07/1985 => 07/2005--ToyotaLANDLAND07/1980 => 06/1987--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER I07/1980 => 09/1984--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaRUNNERRUNNER07/1989 => 10/1995--