R141.80 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 12R.32008.C
- Usczelniacz
- Łożysko koła
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | EC |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 75 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 40 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 45 mm |
| Width 1 (wheel) | 19 mm |
| Width 2 (wheel) | 20 mm |
| Weight | 0,61 kg |